Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Artikel nummer: 09 48 858 5588 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 5.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1, Flamsäker, Halogenfri
Kabellängd: 5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 858 5588 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Kontaktdon 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderade riktningar vänster/höger
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Kablage 1:1
    Flamsäker
    Halogenfri
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +60 °C orörd
    ‌0 ... +60 °C flyttad
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flamsäkerhet
    IEC 60754-2 Halogenfri
    IEC 60754-2 Icke rostande
    IEC 61034 Low smoke
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 220 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140250611
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare