myHARTING Login
Konfigüratörleri
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Cable length
Parça numarası: 09 45 600 2003
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 50m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici, Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı, Halojensiz
1x 2x AWG 26/7
PUR (poliüretan)
Kablo uzunluğu: 50 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 600 2003
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 50m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING T1 Industrial
Eleman
Toplu kablolar
Teknik özellikler
Monte edilmemiş
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Alev geciktirici
Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı
Halojensiz
Özellikler
HARTING SPE konnektörleriyle kombinasyona mükemmel uyum sağlar
Endüstriyel uygulamalarda sabit ve esnek kurulumlar için
Sürüm
Kablo uzunluğu
50 m
Damar sayısı
2
Damar yapısı
1x 2x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
100 V
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Döngü direnci
290 Ω/km
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
-25 ... +80 °C taşındı
Kablo Çapı
4,7 mm ± 0,2 mm
Minimum bükülme yarıçapı
4x Kablo çapı (tekil bükme)
8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Test gerilimi U
DC
1 kV Kablo / kablo / ekranlama
Yalıtım direnci @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Empedans @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
ECHA SCIP numarası
ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
UL style 21815 (80 °C / 300 V)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1.445 g
Net ağırlık
27 g/m
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444995
GTIN
5713140273825
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (Danca)
PDF (Japonca)
PDF (Çekçe)
PDF (Korece)
PDF (İtalyanca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (Türkçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince)
PDF (Çince(geleneksel)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın