Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Set Q5/0 f QL 6-12mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Zásuvka (female)
Upínací rozsah: 6 ... 12 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 401 2650 00
Set Q5/0 f QL 6-12mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
Version
  • Gender Female
  • Field of application Power cables
  • Pack contents
    Hood
    Female insert
    Seal insert
    Cable gland
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 ... 6 mm²
  • Clamping range 6 ... 12 mm
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140274167
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte