Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Garnitură cablu
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 7 ... 10.5 mm
Termoplastic
Verde
Note
Comparați
Număr articol: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificación
  • Tipo de accesorio Prensaestopas
Características técnicas
  • Rango de sujeción 7 ... 10,5 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140161481
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați