Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 28 161 6002 005
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free, Resistente agli oli, Auto-estinguente
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 161 6002 005
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Recto
    Premoldeado
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Recto
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 24/7
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -25 ... +80 °C bewegt
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Color (cable) gelb
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Exenciones RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Estado ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC ja
  • Sustancias REACH SVHC Blei
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65 ja
  • Sustancias de la Proposición California 65 Blei
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 58,333 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare