Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Notes
Compare
Número de parte: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория システムケーブル
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент ケーブルアセンブリ
  • Спецификация 両端組立て済み
  • Соединитель 1
    HARTING M12 T1 Industrial アングル型
    オーバーモールド
  • Соединитель 2
    HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
    オーバーモールド
  • Тип кабеля 銅ケーブル (丸型)
  • Описание кабеля
    遅燃性
    耐油性
    ハロゲンフリー
Версия
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 24/7
  • Число контактов 2
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz 帯域幅
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C 固定
    -25 ... +80 °C 変動
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.25 kV コンタクト−GND
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (poliuretán)
  • Цвет (кабель) Sárga
  • RoHS konform, kivétellel
  • Исключения из RoHS 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • Состояние ВЭА konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Nem része
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Nem része
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Igen
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ólom
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Igen
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ólom
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Lángállóság
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления ドイツ
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare