Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0147
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Halogénmentes, UV-álló, Olajálló
4x AWG 22/7
PUR (poliuretán)
Kábelhossz: 50 m
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 09 45 600 0147
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Bezhalogenowe
    odporność na UV
    Olejoodporne
  • Nadruk na przewodzie HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
Wersja
  • Długość kabla 50 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +60 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Cykle gięcia ≥ 3.000.000 & traversing distance ≤ 0.2 m & speed ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
  • Wytrzymałość na rozciąganie ≤150 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 2 kV Przewód / przewód / ekranowanie
  • Tłumienność łączenia @ 20°C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 24702
    EN 50173-3
    IEC 61918
    EN 50288-2-1
    IEC 61156-5
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-2-1 Oil resistance
  • UL / CSA
    UL 444 DUZX.E333432
    CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
  • Normy SERCOS III Type C
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.966 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140273504
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás