Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 18 243 0500 055
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,0.5M
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,0.5M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (flach)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 33 18 243 0500 055
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,0.5M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série SEK
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 SEK Conector fêmea
  • Conector 2 SEK Conector fêmea
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Número de núcleos 40
  • Estrutura central AWG 28/7
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Codificado por cor
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23 g
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258075
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen