Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
1
Artikelnummer: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer
voor voormontage
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 4423
S15_PFT_STR-FM_DC_M_CRT_w/o-contacts
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren Maat 15
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie voor voormontage
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Aantal signaalcontacten 3
  • Aantal voedingscontacten 2
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Knievergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Pakketinhoud incl. borgmoer
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 4 A
  • Nominale spanning (signaal) ‌ 48 V AC/DC
  • Nominale impulsspanning (signaal) 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom (voeding) 20 A
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 48 V AC/DC
  • Nominale spanning geleider-geleider (voeding) 48 V
  • Nominale impulsspanning (voeding) 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging (vermogen) 3
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +90 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Dikte van het paneel 1 ... ‌10 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare