Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
16
Combinables
1
Număr articol: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Panel feed through
for front mounting
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
16
Combinables
1
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones para montaje frontal
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 3
  • Numero de contactos de potencia 2
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por palanca
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Contenidos del paquete con tuerca de retención
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 4 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 48 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal (señal) 0,8 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 20 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V AC/DC
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 48 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 0,8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor del panel 1 ... ‌10 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-116
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați