Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
El grosor de la pared de la base puede ser de 5 mm como máximo con tuerca de retención o >5 mm solo con base de metal con puesta a tierra o base de plástico.
Pack contents
con tuerca de retención
Technical characteristics
Conductor cross-section (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Conductor cross-section (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Pollution degree
3
Rated current (signal)
10 A
Rated voltage (signal)
63 V AC/DC
Rated impulse voltage (signal)
1,5 kV
Pollution degree (signal)
3
Rated current (power)
16 A
Rated voltage conductor-earth (Power)
450 V AC
600 V DC
Rated voltage conductor-conductor (Power)
630 V AC/DC