Matching Products
Matching Products NUEVO
Successor Products
1
Número de parte: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 500 m
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09456000620.
Número de parte: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -10 ... +60 °C
  • Radio de flexión mínimo
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
    4x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4,85 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26.800 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444920
  • GTIN 5713140062061
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609