Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 47 050 2054
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;8,0m;trail.
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;8,0m;trail.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 47 050 2054
RJI IP20 stra.+ang.180°,22/7;8,0m;trail.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    RJ45 Conector
    Drept
  • Conector 2
    RJ45 Conector
    Unghiular Stânga
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 8 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 531,6 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140269095
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599