Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Număr articol: 09 48 474 7744 055
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 5,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 5,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 474 7744 055
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 5,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identifikation
  • Kategori Sistem kablajı
  • Serier RJ45
  • Element Kablo takımları
  • Specifikation Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kabellængde 5,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    IEC 60754-1 Halojen içermemezlik
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 273 g
  • Oprindelsesland Letonya
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140884311
  • eCl@ss 27.060.308,00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați