Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0521
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 500m
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 500m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Kábelhossz: 500 m
Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0521
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 500m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 500 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 电缆直径 6.3 ... 6.9 mm
  • 最小弯曲半径
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤290 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25,500 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444920
  • GTIN 5713140062115
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás