Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3757 005
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,5m
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3757 005
RJI 10G cable assy, Cat6a, PVC, 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat RJ45
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 0.5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Kábel átmérője 6.6 mm ± 0.3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x Cable diameter (singular bending)
    8x Cable diameter (repeated bending)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    IEC 60603-7 Mating face
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 55.2 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140391925
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)