Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 40 034 9901
Plastic hood f. Cable Shoe
Plastic hood f. Cable Shoe

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para terminales de cable
Material (carcasa/base): Termoplástico
Notes
Compare
Número de parte: 09 40 034 9901
Plastic hood f. Cable Shoe
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para terminales de cable
Versión
  • Detalles uso con 09 40 134 0601
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 80,5 g
  • País de origen Taiwán
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192478
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar