Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 48 284 7756 300
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 30 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 284 7756 300
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Conector 2 RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje Blindado
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +75 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.360 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140884663
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599