Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 700 0612 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 700 0612 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 2,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie clemă cu arc
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -40 ... +70 °C deplasat
    -25 ... +70 °C deplasată, cu ghidare forţată
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    5x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Tak
  • Rezistenţă la vibraţii 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc 30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Excepţii RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • stare ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Tak
  • Substanţe REACH SVHC Ołów
  • Propunerea din California 65 de substanțe Tak
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ołów
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Odporność na olej
    NEK 606 Odporność na błoto
    IEC 60754
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140501874
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare