매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 33 50 700 0609 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 20m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power L
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 스프링 클램프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 24 V
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -15 ... +70 °C 이동됨
    -5 ... +70 °C 드래그 체인
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 최소 굽힘 반경
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    15x 케이블 직경 (가이드에 따라 억지 반복 벤딩)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • 진동 저항 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7001 (은회색)
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140501980
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다