Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0610 050
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0610 050
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 標識 Power L
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 1:1佈線
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 2.5 mm²
  • 接線方式 彈片接線
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 5
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 24 V
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -15 ... +70 °C 已移動
    -5 ... +70 °C 拖鏈
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小彎曲半徑
    4x 電纜直徑 (單次彎曲)
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    15x 電纜直徑 (強制引導下反复彎曲)
  • 兼容拖動鏈
  • 抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 個循環 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊 30 g / 11 ms,每個軸衝擊3 次
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140504141
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje