Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Part number: 09 45 445 2903
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 2903
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
5
Geräteseite / Wanddurchführung
2
Product Details
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Blindage Shielded
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1.5 A
  • Tension nominale ‌ 30 V DC
  • Taux de transmission de données ‌ 5 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Force d'insertion ≤ 35 N
  • Force d'arrachement ≥ 15 N
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 6.2 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impédance ‌90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Black
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Black
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 150 g
  • Pays d'origine Malaisie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140258198
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare