Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Konnektor 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Afskærmning Shielded
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1.5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 5 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 15 N
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6.2 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Black
  • Materiale (overstøbning) Polyamide (PA)
  • Farve (overstøbning) Black
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 55,45 g
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262768
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar