Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 231 0050 026
PP FO CAB-ASSY-5M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-5M-2xPP Metal LCD SM OV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 231 0050 026
PP FO CAB-ASSY-5M-2xPP Metal LCD SM OV
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Singlemode
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Kernstructuur 9 / 125 µm
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter 6,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Metaal
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 280 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140152731
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599