Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
2
Modules
268
Hoods/Housings
300
Part Number: 09 14 006 0361
PORTA MODULO HAN 6 - 2 MOD A-B
PORTA MODULO HAN 6  - 2 MOD A-B

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hinged frame, for 2 modules, A ... B, Size: 6 B
Notes
Comparar
Part Number: 09 14 006 0361
PORTA MODULO HAN 6 - 2 MOD A-B
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
2
Modules
268
Hoods/Housings
300
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame plus
  • Description of the accessory
    for 2 modules
    A ... B
Version
  • Size 6 B
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    1 ... 10 mm² PE (power side)
    0.5 ... 2.5 mm² PE (signal side)
    The use of ferrules is recommended, conductor cross-section 10 mm² only with ferrule crimping tool 09 99 000 0374.
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material
    Zinc die-cast
    Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140161825
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar