Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Part Number: 61 03 000 5166
INDUCOM bride de sertissage 5,5 - 6,5 po
INDUCOM bride de sertissage 5,5 - 6,5 po

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp flange, D-Sub 5
Notes
Comparar
Part Number: 61 03 000 5166
INDUCOM bride de sertissage 5,5 - 6,5 po
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Flangia a crimpare
  • Descrizione degli accessori D-Sub 5
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diametro interno 5,5 mm
  • Diametro esterno ‌ 6,5 mm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 6 g
  • Paese di origine Ungheria
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140157569
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar