Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 48 353 5A21 003
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,3m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 48 353 5A21 003
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® B típus
    Fröccsöntött
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type B
    Omgespoten
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 10
  • Core structure 10x AWG 26
  • Termination method IDC-klem aansluitng
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage
    50 V AC
    60 V DC
  • Limiting temperature
    -5 ... +80 °C niet-verplaatst
    -40 ... +80 °C verplaatst
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Lettország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260801
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás