Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 48 343 4805 075
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 7,5m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 7,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 343 4805 075
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 7,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identificare HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 7.5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Yellow
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.4 kg
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140260511
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați