Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
129
Numéro d‘article: 33 48 344 7806 005
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 344 7806 005
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
129
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Соединение проколом
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method
    Подключение смещением изоляции (IDC)
    Соединение проколом
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C During laying
  • Cable diameter 6.6 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Латвия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140796560
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer