Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
2
Numer Katalogowy: 09 51 121 0003
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Stop miedzi
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa, Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
PushPull
Materiał: Polibutylen tereftalan (PBT) / PA66
Stopień ochrony: IP65 / IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 51 121 0003
MPP-CC-IDC-ix-8p-M-P-STR A-cod AWG22-24
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Connector sets
  • Features Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Shielding Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Number of contacts 8
  • Coding Tipo A
  • Locking type PushPull
  • Pack contents con base, conector HARTING ix Industrial® tipo A, blindaje y prensaestopa
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,23 ... 0,36 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤1,6 mm
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated current 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >100 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -60 ... +85 °C
  • Relative humidity
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Cable diameter 5,5 ... 7,5 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (blindaje de contacto)
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Shock resistance
    50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) schwarz
  • Material (shielding)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
    Sn ≥ 0.9 µm sobre Ni ≥ 0.9 µm Lado de terminación (blindaje)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig
    Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
  • Material (hood/housing) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • Colour (hood/housing) schwarz
  • Material (seal) HNBR / NBR
  • Colour (seal) Black
  • Material (locking) Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Colour (locking) gelb
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124 Type A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 29.12 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223400
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare