Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
flammenwidrig, ölbeständig, halogenfrei
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Systeembekabeling
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 Kabelmodules
  • 規格 Voorgemonteerd aan één zijde
  • 連接器1
    HARTING M8 T1 Industrial Mannelijk
    Omgespoten
  • 電纜類別 Koperkabel (rond)
  • 電纜介紹
    Vlamvertragend
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • 公母類型 Mannelijk
  • 針數 4
  • 編碼 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 鎖定類型 Schroefvergrendeling
技術參數
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 額定電流 4 A
  • 額定電流(電源) 8 A
  • 傳輸特性 600 MHz Bandbredd
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 電纜直徑 7,1 mm ± 0,3 mm
  • 最小彎曲半徑 5x kabeldiameter
  • 兼容拖動鏈 No
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyuretan)
  • 顏色(電纜) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 狀態 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Innehåller ej
  • REACH 附件XIV 物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物質 Ja
  • REACH SVHC 物質 Bly
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質 Bly
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oljeresistens
    IEC 60754-1 Halogenfri
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 91 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen