Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici, Yağa dayanıklı, Halojensiz
Kablo uzunluğu: 40 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on one side
  • Connettore 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
  • Descrizione del cavo
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 40 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Numero di poli 4
  • Codifica Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipi di aggancio Screw locking
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Corrente d'esercizio 4 A
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 8 A
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Diametro del cavo 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Raggio di curvatura minimo 5x Cable diameter
  • Compatibile con catena di traino No
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Latvia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın