Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 28 190 0225 005
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici, Yağa dayanıklı, Halojensiz
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 190 0225 005
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri HARTING T1 Industrial
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Soket tipi Female
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama Single Pair Ethernet (SPE)
  • Kilitleme tipi Screw locking
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi ‌ 60 V DC
  • Nominal akım (veri) 4 A
  • Nominal akım (güç) 8 A
  • İletim özellikleri 600 MHz Bandwidth
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Kablo Çapı 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı 5x Cable diameter
  • Sürükleme zinciri uyumlu No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 57.5 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın