Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Artikelnummer: 21 34 C7C 7477 005
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 C7C 7477 005
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M8 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M8 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140249073
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen