Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
部品番号: 09 47 220 0006
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straigh 5m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straigh 5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 5 m
ノート
Compare
部品番号: 09 47 220 0006
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 straigh 5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 353 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140239425
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare