Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Número de parte: 21 40 606 2888 010
M12 X m/m st/an PP EtherRail 1m
M12 X m/m st/an PP EtherRail 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 40 606 2888 010
M12 X m/m st/an PP EtherRail 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Identificación
  • Category Sistema de cableado
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
    PushPull
    Premoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación X
    Macho En ángulo
    PushPull
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 24/7
  • Codificación Codificación X
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Propiedades del material
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140267138
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
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
Fire Protection