Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Número de parte: 21 03 881 4414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector de cable
En ángulo
Hembra
Codificación D
Terminación ponchable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo por tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 881 4414
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Conectores
  • Řada Conectores circulares M12
  • Identifikace Slim Design
  • Prvek Conector do cabo
  • Specifikace Angular
Verze
  • Způsob připojení Terminação crimpada
  • Provedení Fêmea
  • Stínění
    Blindado
    Conexão da blindagem com flange crimpado
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování Codificação D
  • Způsob zajišťování Trava parafuso
  • Podrobnosti Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Podrobnosti For Fast Ethernet applications only
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2.3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0.6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Materiál (kryt) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • Výjimky RoHS 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Bly
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Bly
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,001 kg
  • Země původu Romênia
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226586
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare