Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 80
M12 D-code male angled overmolded
M12 D-code male angled overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 80
M12 D-code male angled overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Csatlakozók
  • 제품 시리즈 Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • 요소 Kábelcsatlakozó
  • 사양
    Könyökös
    Fröccsöntött
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 22
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 정격 임펄스 전압 2,5 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • 과전압 카테고리 III
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0,6 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 estado conectado
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Poliamid (PA)
  • 재료 (후드/하우징)
    Poliamid (PA)
    Présöntött cink
  • 소재 (오버몰딩) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • 컬러 (오버몰딩) Fekete
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • GTIN 5713140880856
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar