Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 005
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 005
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeskrivning for railway applications
Version
  • Kabellängd 0.5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-coding
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Kabeldiameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minsta böjradie
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) Elastomer
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer EN 45545-2
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 75 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140247758
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600