Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
10
Artikelnummer: 09 48 220 0011 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 7.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 7.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
voor spoorwegtoepassingen
Kabellengte: 7 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 220 0011 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 7.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
10
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului pentru aplicaţii feroviare
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +85 °C nemişcat
    -25 ... +70 °C deplasat
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Impedanţă ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Elastomer
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 470 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140239661
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare