Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
4
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 881 1406
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1406
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
4
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Details For Fast Ethernet applications only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225725
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection