Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
7
Cikkszám: 21 36 929 2477 068
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 6.8 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 36 929 2477 068
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 6,8m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
7
Termékleírás
Identification
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • Connector 2
    M12 D編碼
    公頭 直式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 6.8 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D編碼
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 綠色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140548688
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás