Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Artikel nummer: 21 34 949 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 34 949 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 330,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140266193
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare