Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0374
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 1.50m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 1.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0374
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 1.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Connector 2
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Не содержит галогенов
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 мм²
  • Termination method Подключение обжимом
  • Shielding Неэкранированный
  • Coding А-кодирование
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141020220
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare