Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.2 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Premoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 0,2 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140537156
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604