Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0140
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0140
M12 A-cod 5-pol st /an f /m PVC 0.50m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.5 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 0.34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi 크림프 터미네이션
  • Koruma 비차폐
  • Kodlama A-코딩
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 체결 조건
  • Kablo Çapı 5.3 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV durumu 준수
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri no
  • REACH ANNEX XIV maddeleri no
  • REACH SVHC maddeleri no
  • California Önerme 65 madde no
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140536371
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați