Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0572
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0572
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PPi PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Hane Vinklad
    Övergjuten
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
    Outer PushPull
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable Halogenfri
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpterminering
  • Shielding Oskärmad
  • Number of contacts 5
  • Coding A-kodning
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604