Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0313
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0313
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    电缆类别
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 condição conectada
  • ケーブル径 4,5 mm
  • 最小曲げ半径
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • ELVステータス conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Não contido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Não contido
  • カリフォルニアProposition 65物質 Não contido
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140966222
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás