Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 35 535 4564 040
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 4.0m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 535 4564 040
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Angolato
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Características Codifica colori: blu/bianco (AWG 24) e nero/rosso (AWG 22)
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindaje Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Codificación Codifica A
Características técnicas
  • Características de transmisión DeviceNet
  • Diámetro de cable 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancia ‌120 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schermo
Propiedades del material
  • Material (blindaje) Alluminio
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Número ECHA SCIP non EU product
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 241 g
  • País de origen Messico
  • GTIN 5713140265806
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar