myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
Артикул: C2 13 200 0000 0203
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 20 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0203
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 4P Male Straight
连接器2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
20 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0.34 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
4.9 mm
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
ELV status
совместим
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Не содержится
REACH ANNEX XIV substances
Не содержится
REACH SVHC substances
Не содержится
California Proposition 65 substances
Не содержится
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Огнестойкость
UL / CSA
UL на стадии подготовки
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140950283
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Датский)
PDF (Французский)
PDF (Английский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Испанский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Трад. китайский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare